可以容纳 CMC III 组件。
- 型号:
- DK 7030071
- 型式
- 用于处理单元、紧装式处理单元、控制单元、CMC III CAN 总线单元和 CMC III 电源。
- 产品描述
- 安装单元可根据规格支持 1 或 3 个程序单元/传感器单元等。482.6 mm 规格(19"平面)可支持 3 个单元。机柜框架规格可支持 1 个单元。
- 您的获益
- 防火性能:阻燃,根据 UL 94 HB
- 使用范围
- 安装 CMC III 组件。
- 作用方式
- 能安装一个单元件,并安装在机柜框架上
- CMC III 处理单元
- CMC III 紧装式处理单元
- CMC III 控制单元
- CMC III 电源
- CMC III LTE 单元
- CMC III 门控模块
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装位置数量
- 1
- 安装可能性
- 机柜框架
- 说明
- 用于固定 CMC III 单元并将其安装在机柜框架上
- 尺寸
- 宽度: 170 mm
深度: 160 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.35 kg
- 毛重
- 0.448 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177662711
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- CMC III 安装支架,侧面安装
- 资料
- 信息表
- 数据页
- Visio Shapes