用于处理单元 (PU) 或紧装式处理单元的首次调试。
- 型号:
- DK 7030080
- 产品描述
- 用于处理单元 (PU) 或紧装式处理单元的首次调试。为此将 CMC III 处理单元/紧凑型处理单元通过编程电缆与电脑的 USB 端口相连。此外还为 Windows 系统提供了一个驱动程序,该程序必须安装在电脑上。
- 供货范围
- CD-ROM(光盘)带 USB 驱动软件
系统说明 - 长度
- 3 m
- 尺寸
- 长度: 3 m
- 接口/接头
- 插头(型号): USB-A微型 USB
- 工作温度范围
- 0 °C...55 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.099 kg
- 毛重
- 0.113 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- CMC III 编程电缆
- 数据页
- Graphics