- 型号:
- DK 7200.210
- 型式
- 连接电缆
- 产品描述
- 连接和延长电缆配备各种插头/插座型号 (Schuko/C13/C14/C19/C20)。PVC 3 极缆线。
- 使用范围
- CMC III 电源
- CMC III 电源单元
- 横截面
- 1 mm²
- 连接电缆长度
- 1.8 m
- 插头(型号)
- D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
- F/B(型号 E,CEE 7/5)
- 额定电压
- 230 V
- 插座
- IEC 插座 C13
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.21 kg
- 毛重
- 0.213 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177164314
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 产品描述
- 连接电缆,D/F/B接口标准