适用于各国电源的连接和延长电缆。
- 型号:
- DK 7200215
- 型式
- 延长电缆
- 产品描述
- 连接和延长电缆配备各种插头/插座型号 (Schuko/C13/C14/C19/C20)。PVC 3 极缆线。
- 使用范围
- CMC III
- 横截面
- 1 mm²
- 连接电缆长度
- 1.8 m
- 插头(型号)
- IEC 插头 C14
- 额定电压
- 230 V
- 110 V (直流)
- 插座
- IEC 插座 C13
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.168 kg
- 毛重
- 0.188 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177305519
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 产品描述
- DK CMC 连接电缆 扩展
- 声明
- 符合性声明