用于连接 CMC-TC 传感器
- 型号:
- DK 7030100
- 型式
- 用于连接 5 个访问传感器(并联)或者一个烟雾报警器、移动报警器、电压监控器 48 V 直流或泄漏传感器。
- 产品描述
- CMC III CAN 总线传感器允许将 CMC-TC 系统的特定传感器连接至新的 CMC III 上。通过这种方式可以对 CMC III 处理单元/紧凑型处理单元的旧应用进行升级。该单元除了拥有两个 CAN 总线接口之外,还拥有另一个用于 CMC-TC 传感器的接口。因此,该单元可作为 CMC-TC 传感器和新的 CMC III 处理单元之间的接口并使传感器的数据匹配 CAN 总线协议。
- 您的获益
- 通过“即插即用”,快速连接和自动识别
- 通过 CAN 总线接口实现供电。
- 技术数据
- 2 个 CAN 总线 CMC III:RJ 45 用于 CAN 总线电缆
- LED 发光二极管显示(背面)
- 光学 (LED) 和声学(报警音)状态显示
- 带 NTP 的实时时钟实现时间功能
- LDAP(S)/Radius/Active Directory 连接
- 集成的 GbE 接口和 Web 服务器,可自动运行,无需其他组件
- 通过 CMC III 的网络接口可以用浏览器、SNMP 或 OPC-UA 调用当前的测量值并进行设置
- 使用范围
- 监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
- 作用方式
- 可通过 CMC III 处理单元设置
- 通过集成的发光二极管显示状态
- 通过 CMC III 的网络接口可以用浏览器、SNMP 或 OPC-UA 调用当前的测量值并进行设置
- 在超过极限值时,通过电子邮件、SMS 或 SNMP 陷阱自动报警
- 材料
- 塑料
前部:光滑
箱体:织纹 - 颜色
- 箱体:RAL 7035
前面板:RAL 9005 - 供货范围
- 传感器
安装板
包括固定件
固定附件 - Input connection
- RJ 45
- RJ12
- 总线系统接口
- 2 x RJ45 CAN 总线接口
- 接口
- RJ12
- 紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
- 4
- PU 设备数量(最大)
- 16
- 尺寸
- 宽度: 110 mm
高度: 30 mm
深度: 40 mm - 工作温度范围
- 0 °C...55 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.12 kg
- 毛重
- 0.18 kg
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177659476
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- 用于连接传感器的CAN总线控制器,每个PU最多带32组
- 数据页
- Graphics