用于通过 CMC III 电源单元连接风扇。 当关闭风扇电机,干扰抑制器可以防止误动作。
- 型号:
- DK 7030051
- 产品描述
- 用于将风扇连接到 CMC III 电源单元 7030.050 上。抗干扰元件可防止过高的关断电流。每个风扇需要一个抗干扰元件。
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.01 kg
- 毛重
- 0.011 kg
- 税率号
- 90309000
- EAN
- 4028177701311
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- CMC III用于风扇的抑制器
- 资料
- 信息表