本产品停止供应于: 2023年12月31日
- 商品编号:
- DK 7320.794
- 产品描述
- 通过触发锁具机构,门可以脱离自动门开系统进行开启。 准备用于常用经济型半圆锁 40mm 及 SZ 安全和压力头插件的安装。长度:302 mm
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 连接电缆 (3 m)
- 连接电缆长度
- 3 m
- 在直流电下
- 3 A
- 工作温度范围
- 5 °C...40 °C
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.81 kg
- 毛重
- 0.831 kg
- 税率号
- 83015000
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- 产品描述
- TS8系列舒适型自动门把手