主轴电机系统可在意外情况下将门打开。通过所属的门控模块连接和控制门套件。
- 型号:
- DK 7030261
- 产品描述
- 用于机架内存在负压等紧急情况时,自动打开机架门。必须通过门控模块与门套件来连接和激活门套件和门套件扩展件。
- 使用范围
- 欠压机架应用,例如 LCP 或高效率伺服机风扇电机
- 作用方式
- 电机将门一直推移到负压消失为止。
- 材料
- 钢板
铝
塑料 - 供货范围
- 2 个主轴电机
2 个推移框架
说明书
包括固定件
主轴电机
包括固定件 - 包装单元
- 2 件
- 毛重
- 3.78 kg
- 税率号
- 85269200
- EAN
- 4028177698611
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- 产品描述
- LCP的紧急自动开门套件
- 资料
- 白皮书
- 说明书