用于安装在服务器机柜的管状门框上(前门或后门)和支持 IT 设备的水平空气导流。
- 型号:
- SK 3165830
- 产品描述
- 用于加装到已现有的 DK-TS 上。专门用于安装在钢板网孔单门上。随着服务器机柜和网络机柜安装密度的日益提高,使得箱体的主动直接通风必不可少。固定在后门或前门管状门框上的门装式风扇,能够提供水平送风送到服务器,这样就能实现主动式组件的快速散热。
- 您的获益
- 通过加装两个风扇扩展组件可将风扇气流量提高到 1200 m³/h。
- 通过转动风扇可以轻松地改变气流方向。
- 多个门装式组件可串联安装。
- 可简单地安装在管状门框上。
- 已接好线
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 2 个风扇
连接电缆 (2.5 m)
包括固定件 - 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 70 W
在 60 Hz 条件下: 70 W - 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.38 A
在 60 Hz 条件下: 0.36 A - 尺寸
- 宽度: 693 mm
高度: 606 mm
深度: 64.5 mm - 说明
- 只能装在管状门框上!
- 噪音等级
- 55 dB(A)
- 适用于
- 箱体类型: 服务器机柜 TS 8
DK-TS
宽度: 800 mm - 工作温度范围
- 20 °C...55 °C
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 11.523 kg
- 毛重
- 12.129 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177309371
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- SK 风扇 横梁 2 风扇S
- 资料
- 说明书