用于办公区的顶部排气扇,噪音水平非常低,为 39 dB(A),风力大(自由吹风 1245 至 1345 m³/h)。
- 型号:
- SK 3166115
- 您的获益
- 连接方便,采用 C13 设备插座
- 带预设的特性曲线,高能效的转速调节
- 运行噪音超低,因此适用于办公区
- 国际认证和多种电压供应,可应用于世界各地
- 使用范围
- 用于办公室范围
- 作用方式
- 通过转速受控的风扇调节功率,以适应实际需求
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 1 个风扇单元
速度控制器
已接好线
包括固定件
安装说明书和简要操作说明书
不带顶板 - 额定工作电压
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 关于订货编号的说明
- 采用两块通风性底座护板时,在 40Pa 反向压力下,将规定的气流量降至 800 m³/h
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.5 A
在 60 Hz 条件下: 0.5 A - 型式
- 已预装
- 尺寸
- 宽度: 470 mm
高度: 200 mm
深度: 470 mm - 安装开口截面
- 宽度:410 mm
深度:410 mm - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 20
- 温度调节器
- 转速可控的风扇
- 工作温度范围
- 5 °C...55 °C
- 额定功率 Pel
- 额定功率 L35 L35/50 Hz: 24 W
额定功率 L35 L35/60 Hz: 24 W - 气流量(自由送风)
- 1,245 m³/h
- 气流量(工作点)
- 800 m³/h
- 噪音等级(工作点)
- 39 dB(A)
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 10 A
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 11.267 kg
- 毛重
- 11.86 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177966260
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005
- 资料
- 说明书