- 型号:
 
- SK 5503010
 
- 型式
 
- 不带顶板 
 
- 产品描述
 
- 用于主动式通风。可以选择加装风扇扩展单元。 
 
- 您的获益
 
- 连接方便,采用 C13 设备插座 
 
- 带预设的特性曲线,高能效的转速调节 
 
- 国际认证和多种电压供应,可应用于世界各地 
 
- 材料
 
- 钢板,喷漆 
 
- 颜色
 
- RAL 7035 
 
- 供货范围
 
- 1 个风扇单元
2 个风扇
已接好线
包括固定件
安装说明书和简要操作说明书  
- 气流量(工作点)
 
- 280 m³/h 
 
- 额定工作电压
 
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 
 
- 额定电流 最大
 
- 在 50 Hz 条件下: 0.39 A
在 60 Hz 条件下: 0.36 A  
- 尺寸
 
- 宽度: 550 mm
高度: 42 mm
深度: 220 mm  
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
 
- IP 20 
 
- 转速
 
- 100 % 
 
- 前置熔断器
 
- 自动保险器/熔丝: 10 A 
 
- 安装可能性
 
- 在以下尺寸规格(宽x深)(mm) 的 VX IT 内: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 
 
- 在以下宽x深的 TS IT 内:600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 
 
- 在 TX CableNet 中,宽 x 深 (mm):600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 
 
- 说明
 
- 在 25Pa 反向压力下,将规定的气流量降至 280 m³/h 
 
- 噪音等级(工作点)
 
- 46 dB(A) 
 
- 适用于
 
- 箱体类型: VX IT
TS IT
TX CableNet  
- 工作温度范围
 
- 5 °C...55 °C 
 
- 额定功率
 
- 21.5 W 
 
- 包装单元
 
- 1 件 
 
- 净重
 
- 2.45 kg
 
- 毛重
 
- 2.653 kg
 
- 税率号
 
- 84145915 
 
- EAN
 
- 4028177966253 
 
- ETIM 9
 
- EC000320 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180716 
 
- 产品描述
 
- 
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035