用于主动式通风。可以选择加装风扇扩展单元。连接便捷,转速调节能效高。
- 型号:
- SK 5503020
- 型式
- 不带顶板
- 产品描述
- 用于主动式通风。可以选择加装风扇扩展单元。
- 您的获益
- 连接方便,采用 C13 设备插座
- 带预设的特性曲线,高能效的转速调节
- 国际认证和多种电压供应,可应用于世界各地
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 1 个风扇单元
2 个风扇
已接好线
包括固定件
安装说明书和简要操作说明书 - 气流量(工作点)
- 280 m³/h
- 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.7 A
在 60 Hz 条件下: 0.69 A - 尺寸
- 宽度: 550 mm
高度: 42 mm
深度: 340 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 转速
- 100 %
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 10 A
- 安装可能性
- 在以下尺寸规格(宽x深)(mm) 的 VX IT 内:800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- 在以下尺寸规格(宽x深)(mm) 的 TS IT 内: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- 在 TX CableNet 中,宽x深 (mm):800 x 800 / 800 x 1000
- 说明
- 在 25Pa 反向压力下,将规定的气流量降至 280 m³/h
- 噪音等级(工作点)
- 46 dB(A)
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
TS IT
TX CableNet - 工作温度范围
- 5 °C...55 °C
- 额定功率
- 42.5 W
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.4 kg
- 毛重
- 3.52 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177966246
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 7035
- 资料
- Further instructions
- 说明书