IT 冷却 (IT-Cooling) IT制冷附件 Blue e+ 冷却设备、LCP CW 和 LCP DX 应用的配套配件。 IT制冷附件 钢板门 用于 Blue e+ IT 壁挂式冷却设备 用于安装壁挂式空调。门上的开孔的布置便于将壁挂式空调安装在门的中心位置。 跳转至产品页面 IT制冷附件 触摸式显示屏,彩色 用于液体冷却柜 (LCP) Rack/Inline CW 所有相关的运行参数都会通过显示屏直接显示在 LCP 上,因此用户可直接监控 LCP 的重要功能,并进行设置。 跳转至产品页面 IT制冷附件 后侧适配器 用于 LCP Inline CW 封闭后方区域中在安装 LCP Inline 时出现的空隙。 跳转至产品页面 IT制冷附件 LCP CW、VX 并联套件 用于 TS IT 用于将 LCP CW Inline Protruding 与 TS IT 机柜进行机械连接。 跳转至产品页面 IT制冷附件 过滤垫支架 用于 LCP Inline CW 用于 LCP Inline CW 的过滤垫支架。 跳转至产品页面 IT制冷附件 连接软管 柔性连接软管,可缩短,两端带锁紧螺母,用于将 LCP/LCU 连接到固定的管道上。 跳转至产品页面 IT制冷附件 空气导管套件 用于 LCP Hybrid 空气导流组件在无压力损失的情况下将气流输送至 LCP 混合的热交换器中。 跳转至产品页面 IT制冷附件 垂直分隔 用于 TS IT 阻挡 19" 平面的左右侧气流,适用于 2000 mm 高的机柜。 跳转至产品页面 IT制冷附件 过滤垫 用于 LCP Inline CW 用于 LCP Inline CW 的过滤垫。 跳转至产品页面 IT制冷附件 顶板 用于 Blue e+ IT 顶装式冷却设备 用于安装顶装空调。顶板上开孔的布置便于将顶装空调安装在机柜的中心位置。 跳转至产品页面 IT制冷附件 冷凝器单元 用于 LCP DX LCP能够正常运行,冷凝器单元为必要装备。根据不同规格型式,该单元可配备外部冷凝器和通风机或另行配备一个自然冷却系统。 配备自然冷却系统的规格型式适用于组合型式的 LCP DX/FC。 该单元适用于顶装或壁挂式安装。 跳转至产品页面 IT制冷附件 空气导流单元 用于 Blue e+ IT 壁挂式冷却设备 与Blue e+ IT壁挂式冷却装置相结合,用于482.6 mm(19”)平面前的冷空气进气。 跳转至产品页面 IT制冷附件 风扇模块 用于液体冷却柜 (LCP) Rack/Inline CW 提高冷却功率。此外,用于提供制冷量输出。额外集成的风扇模块能够实现风扇冗余或降低电功耗。 跳转至产品页面 IT制冷附件 刷条套件 用于 LCU CW 用于分隔装有 LCU CW 的 VX IT 网络/服务器机柜内的冷/热区。 跳转至产品页面 IT制冷附件 冷凝水泵 用于液体冷却柜 (LCP) Rack/Inline CW 用于在 LCP rack/Inline CW 应用中排出冷凝水。 跳转至产品页面 IT制冷附件 侧板固定套件 用于液体冷却柜 (LCP) 用于安装在 LCP 上的 VX 侧板上。 跳转至产品页面