用于安装顶装空调。顶板上开孔的布置便于将顶装空调安装在机柜的中心位置。
- 型号:
- SK 3312806
- 产品描述
- 用于安装顶装空调。顶板上的开孔的布置便于将顶装空调安装在机柜的中心位置。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 安装操作说明
- 安装时必须使用现有实体顶板的固定组件
- 电冷凝蒸发器 (SK 3355.720) 与 19 英寸平面冲突,不可使用。冷凝排放需通过随附的软管实现。
- 与型号相匹配
- 3312.800
- 3185.730
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
VX
宽度: = 800 mm
深度: = 1,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5 kg
- 毛重
- 7.6 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177958395
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- SK IT 顶板,用于 VX IT,带有用于冷却设备 3312.800/3412.800 的安装口,宽 x 高:800 x 1000 mm,RAL 7035