- 型号:
- SK 3312.816
- 产品描述
- 用于安装壁挂式空调。门上的开孔的布置便于将壁挂式空调安装在门的中心位置。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 后部钢板门
舒适型手柄适用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁
含安装固定件(带连接件,不带铰链) - 与型号相匹配
- 3312.810
- 3186.x3x
- 3187.x3x
- 3188.x4x
- 3189.x4x
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm - 适用于
- 箱体类型: VX IT
VX - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 19 kg
- 毛重
- 21 kg
- EAN
- 4028177958418
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- SK IT 钢板门,用于 VX IT,带有用于冷却设备 3312810 的安装口,宽 x 高:800 x 2000 mm,RAL 7035