用于将 LCP CW Inline Protruding 与 TS IT 机柜进行机械连接。
- 型号:
- SK 3311089
- 产品描述
- 用于将 LCP CW Inline Protruding 与 TS IT 机柜进行机械连接
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 4 个并柜连接件,前部
4 个并柜连接件,后部
螺钉:4 x M6 x 40 mm,12 x M5 x 12 mm - 安装在并联机柜上
- 向前延伸
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
TS IT
TS - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.55 kg
- 毛重
- 0.58 kg
- 税率号
- 84159000
- EAN
- 4028177961326
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- SK 并柜套件 LCP CW VX 3313.xxx Inline Protruding,在 TS IT 机架上。钢板,镀锌