用于安装在 LCP 上的 VX 侧板上。
- 型号:
- SK 3313089
- 产品描述
- 用于安装在 LCP 上的标准版 VX 侧板上。
- 材料
- 支架:钢板
- 表面
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 6 个支架
固定螺钉
安装说明书和简要操作说明书 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.11 kg
- 毛重
- 0.119 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177967953
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- SK Side panel attachment kit LCP, for mounting on a VX standard side panel on an LCP, sheet steel, zinc-plated
- 资料
- 信息表