用于分隔装有 LCU CW 的 VX IT 网络/服务器机柜内的冷/热区。
- 型号:
- SK 3313612
- 您的获益
- 用于有针对性地提高温控系统的能效
- 垂直刷条用于分隔装有 LCU CW 机柜侧的开口
- 使用范围
- 用于分隔装有 LCU CW 机柜的冷/热区
- 材料
- 钢板
刷条:塑料,符合 UL 94-HB - 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 4 个毛刷条
4 个支架
1 个连接块
包括固定件
供货范围仅包括安装在 LCU CW 上的机柜侧材料 - 安装操作说明
- 插入 LCU CW 和侧板之间的两个刷条必须截短
- 适用于
- 宽度: = 800 mm
高度: = 2,000 mm
= 2,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.9 kg
- 毛重
- 2.075 kg
- 税率号
- 96035000
- EAN
- 4028177985506
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- 产品描述
- 用于 LCU CW 的 SK 刷条套件,适用宽度 800 mm 和高度 2000/2200 mm
- 资料
- 说明书