所有相关的运行参数都会通过显示屏直接显示在 LCP 上,因此用户可直接监控 LCP 的重要功能,并进行设置。
- 型号:
- SK 3314030
- 产品描述
- 显示屏能够直接监控 LCP 的重要功能并进行设定。
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 触摸式显示屏,彩色
包括固定件 - 关于订货编号的说明
- SK 3314XX8(UL 版本):设备标配显示屏。
- SK 3314XX0(CE 版本):从序列号 2025K000110475(生产日期:2025 年 9 月 16 日)起,仅可使用 3314030 显示屏作为附件。
- 与型号相匹配
- SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
- SK 3314.020/025
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.27 kg
- 毛重
- 0.307 kg
- 税率号
- 85312040
- EAN
- 4028177984950
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 产品描述
- SK 彩色触摸屏,适用于 LCP 机架/内联 CW
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 信息表