柔性连接软管,可缩短,两端带锁紧螺母,用于将 LCP/LCU 连接到固定的管道上。
- 型号:
- SK 3313614
- 型式
- 机柜冷却装置
CW - 产品描述
- 通过冷却水连接套件,可便捷地将 LCU 的冷却水连接至现场固定的管道上。软管的一侧有 90°弯曲,另一侧有一个管箍,用于缩短软管。
- 材料
- 带钢螺纹和织物衬垫的 NBR(内部)
- 长度
- 2.5 m
- 接水口
- G ¾" IG
- 工作温度范围
- -30 °C...70 °C
- 允许的工作压力(p 最大)
- 10 巴
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 5.08 kg
- 毛重
- 5.485 kg
- 税率号
- 39173200
- EAN
- 4028177983861
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 产品描述
- SK 连接软管,用于 LCP CW 3313.610,长 2500 mm