空气导流组件在无压力损失的情况下将气流输送至 LCP 混合的热交换器中。
- 型号:
- SK 3311160
- 产品描述
- 空气导引套件由两个可插拔板式件组成,它们安装在上下 19" 安装框架下面的区域中。该板用于将安装在 19" 安装框架上下区域中的 IT 设备的气流导入到 LCP Hybrid 的热交换器中,而没有较大的压力损失。导气板安装在 19" 安装框架深度支撑条之间,并且可以安装在 600mm 和 800mm 宽的机柜中。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 529 mm
高度: 110 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.2 kg
- 毛重
- 2.32 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 产品描述
- SK Air routing kit, two plug-in sheet steel plates for air routing, for LCP Hybrid, for width: 600/800 mm, WxH: 529x110 mm