液对液冷却液分配单元,用于冷却液冷式高性能服务器。机架级 CDU 将建筑物侧的水回路与 IT 设备的冷却液回路隔离开。这种隔离确保次级回路中冷却介质所需的流量、压力及品质始终稳定保持。
- 型号:
- SK 3343230
- 型式
- 机柜冷却装置
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 即装式机架级 CDU (4 OU)
控制模块 (1OU)
TCS 过滤器,25 µm - 选项
- 过滤器尺寸
显示屏 - 总冷却功率
- 150 kW 接近温差 (ATD) 6K 时
200 kW 接近温差 (ATD) 8K 时 - 次级回路额定流量
- 225 l/min: 在 1.5 bar 条件下
- Number of pumps and Type of pump
- 3 VSD 变频离心泵
- 额定工作电压
- 48 V (直流)
- 接线方式
- DC 接触轨
- 尺寸
- 机架级 CDU: 548 mm x 188.5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46.8 mm x 853.4 mm - 运行时重量
- 93 kg
- 接水口
- FWS:1 1/2" 卫生法兰,带 TC 卡盘快装接头
- TCS:1 1/2" 卫生法兰,带 TC 卡盘快装接头
- 供水装置
- FWS:背面
- TCS:背面
- 冷却介质工作温度范围
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C - 冷却媒质
- FWS:水
- TCS:水 + PG25
- 允许的工作压力(p 最大)
- FWS: 10 巴
TCS: 5 巴 - 二次循环过滤器
- 25 µm,可选 50 µm
- 具有 热插拔 (Hot swap) 性能
- Control Module
- 传感器
- Redundant cooling
- 泵:N+1
- 监控系统
- 监控所有系统相关参数,比如温度、空气湿度、压力、流量、过滤器、泄漏情况、组件状态
- 协议
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- 漏电监测
- 是
- 适合于箱体类型
- OCP ORV3 机架
- Power consumption (max)
- 3.2 kW
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84158200
- 产品描述
- 机架级 CDU,接近温差 (ATD) 6K 条件下 150 kW,宽 x 高 x 深:548 x 188.5 x 855 mm
- 认证
- Cyber Security Certificate