冷却分配单元 行级 CDU

型号: SK 3343200

液对液冷却液分配单元,用于冷却液冷式高性能服务器。行级 CDU 将建筑物侧的水回路与 IT 设备的冷却液回路隔离开。这种隔离确保次级回路中冷却介质所需的流量、压力及品质始终稳定保持。

型号:
SK 3343200
型式
冷却装置排
材料
钢板,喷漆
颜色
RAL 9005
供货范围
即装式行级 CDU 单元
排气阀
泄漏传感器
选项
泵单元数量
冗余电源
连接方式:已布线
过滤器尺寸
FWS 绝缘管路
急停开关
总冷却功率
1,000 kW 接近温差 (ATD) 4K 时
1,500 kW 接近温差 (ATD) 6K 时
次级回路额定流量
1,500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1,875 l/min: at 1.8 bar (N)
Number of pumps and Type of pump
15 VSD 变频离心泵
额定工作电压
200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
346 - 480 V AC, 50/60 Hz
240 - 380 V DC
消耗功率(大约)
18 kW
接线方式
2 x NEMA L22-30P
工作温度范围
5 °C...35 °C
噪音等级
73.4 dB(A)
尺寸
宽x高x深: 600 mm x 2,300 mm x 1,400 mm
运行时重量
1,250 kg
接水口
FWS:4" 卫生法兰,带 TC 卡盘快装接头
TCS:4" 卫生法兰,带 TC 卡盘快装接头
供水装置
FWS:底板或顶板
TCS:底板或顶板
冷却介质工作温度范围
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
冷却媒质
FWS:水
TCS:水 + PG25
允许的工作压力(p 最大)
FWS: 10 巴
TCS: 5 巴
二次循环过滤器
25 µm,可选 50 µm
具有 热插拔 (Hot swap) 性能
泵单元
Control Module
过滤器
传感器
电机两通阀
加液泵
放泄阀
Redundant cooling
泵单元:N+1
过滤器:2N
监控系统
监控所有系统相关参数,比如温度、空气湿度、压力、流量、过滤器、泄漏情况、组件状态
协议
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
漏电监测
包装单元
1 件
税率号
84733080
产品描述
行级 CDU,接近温差 (ATD) 4K 条件下 1000 kW,宽 x 高 x 深:600 x 2300 x 1400 mm
认证
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
数据页
Technical Data sheet