IT 冷却 (IT-Cooling) LCP Rear Door CW LCP Rear Door CW 是 IT 机架高效散热的解决方案。通过由被动模块、主动模块和水冷模块组成的模块化设计,热量可以直接从机架经水介质导出至服务器机房外部。 LCP Rear Door CW 无源模块 适用于 LCP Rear Door CW 该无源模块是一款用于箱体中的空气/水热交换器,可直接安装在 VX IT 或 TS IT 机架上,替代后门。采用扁平的结构设计,开门角度为 180°,允许从后部进入服务器机柜,从而简化了机架内部的安装与配置工作。服务器机柜内设备排出的热空气被引导流经该热交换器模块,其热量释放到冷水系统中。在此过程中,空气得以冷却,然后向后排入周围环境。这种设计实现理想的能效,且无电气功率消耗。 跳转至产品页面 LCP Rear Door CW 水冷模块 适用于 LCP Rear Door CW 用于个性化调节功率或确定 LCP Rear Door CW 冷却性能的水模块。仅可搭配有源模块使用。可选择安装于架高底板下或机架上方。 跳转至产品页面 LCP Rear Door CW 主动模块 适用于 LCP Rear Door CW 用于促进通过无源模块引导气流的有源模块。仅需挂入维修门,即可轻松实现后续安装。根据室内温度进行调节,或者也可选择根据压差进行调节。已内置 I/O 板、传感器、直流风扇及必要的接口和协议。 跳转至产品页面