- 型号:
- DK 7338130
- 产品描述
- 用以连接到火灾警报和灭火装置 DET-AC III 以及火灾预警装置 EFD III 的无胶插入系统。
- 技术数据
- 塑料管直径:内径 18 mm,外径 22 mm
- 作用方式
- 装置的通风设备通过该排风管系统不断从被保护区域吸出空气。
- 颜色
- 黑色
- 供货范围
- 3 根长 1 m 的塑料管
T形
2 个直型连接块
4 个连接角度,90°
2 个末端塞
包括固定件 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.8 kg
- 毛重
- 0.81 kg
- 税率号
- 39173300
- EAN
- 4028177652545
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- 产品描述
- 消防系统管路套件