DET-AC Plus 是一个配有烟雾吸入装置的紧装式火灾报警和有源灭火设备,以一个高度单位安装。
- 型号:
- DK 7338121
- 产品描述
- 主动灭火系统包括烟雾检测装置和灭火单元。 该烟雾检测系统与 EFD III 的烟雾报警系统一致。通过触发主警报装置自动开始灭火过程。 为进行灭火,灭火剂罐靠内部压缩气体压力释放。灭火剂 FK 5-1-12 在喷嘴处蒸发并且在服务器柜里分散。
- 您的获益
- 早期火灾检测
- 自动灭火
- 创新灭火气体 FK 5-1-12:对气候友好,对 IT 组件零风险,不导电
- 19"机架式安装,仅 1 U
- 由 VdS 事故预防有限责任公司检测
- CMC III 监控系统的 CAN-Bus 总线接口
- 零电位继电器输出(预警/主要警报/集中故障)
- 技术数据
- 通过温室气体盒内置的电子触发单元释放灭火剂
- 内置的灭火剂消耗量/液位监控系统(显示 > 15 % 的消耗量)
- 材料
- 钢板
- 颜色
- 箱体:RAL 7035
前面板:RAL 9005 - 灭火剂
- 型号: FK 5-1-12
容量: 1.8 l - 水箱
- 材料: 铝
容量: 2 l - 接口
- 4 x/3 x 用于警报与故障的继电器输出 (端子/RJ12-插座)
- 1 x/1 x 门触点开关(端子/RJ12-插座)
- 2 x CAN 接口主从式网状连接
- 2x 接头 (外部警报/手动警报)
- 1 x 用于 DET-AC Slave III (24 V 直流电 最大 500 mA) 的电压输出
- 1 x USB
- 2 x 至 CMC III 的 CAN 总线接口(处理单元上最多 16 个/紧装式处理单元上最多 4 个)
- 不间断电源工作
- 约 4 h
- 说明
- 该装置专门针对封闭无法通行的箱柜系统而设计.
- Display
- 字幕清晰的 6 LED 显示屏
- 传感器
- 光学烟雾报警器(灵敏性:约 3.5 %/m 光线模糊度)
- 光学烟雾报警器 HS(灵敏性:约 0.25 %/m 光线模糊度)
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
高度: 44 mm
深度: 660 mm - 工作温度范围
- 10 °C...40 °C
- 贮存温度范围
- -20 °C...65 °C
- 电池储存温度范围
- -15 °C...40 °C
- 相对空气湿度(不冷凝)
- 96 %
- 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Air flow monitoring
- 大约总气流的 ±10%
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 21 kg
- 毛重
- 21.5 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 81.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 84241000
- EAN
- 4028177699311
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- 产品描述
- DK DET-AC III Master,火灾报警灭火设备,主动排烟系统,提早发现火灾,自动灭火。
- 证书
- VDS