用于 TS IT 和 LCP 的密封套件 与 DET-AC III 主/从设备组合使用

型号: DK 7338135

用于 TS IT 和 LCP 的密封套件。

型号:
DK 7338135
产品描述

您的获益
顶部和底板区域的线缆、软管端口和进线端口的密封装置,不影响其功能性
使用范围
关闭 VX IT 机柜的两块顶板上的刷条
在 LCP 顶板中关闭 1 个刷条
在冷凝管/水管管道区域内关闭 LCP CW/LCP DX 底部开放空间
材料
聚乙烯泡沫,单面具有自粘性
颜色
无烟煤
供货范围
4 个适用于两块 VX IT 顶板的切口
1 块适用于一块 LCP 的毛坯
包装单元
1 件
净重
0.4 kg
毛重
0.44 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
3.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
39191012
EAN
4028177813502
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
产品描述
DK Sealing kit for TS IT and LCP, Only for application with DET AC III
资料
说明书