温控系统 户外温控系统 功能和安全性始终如一 – 无惧任何天气状况。威图户外控温解决方案非常适合在户外环境中使用。除了特别节能的冷却设备外,例如还可以使用带有喷水罩的过滤器风扇、加热装置或带有相应“室外”选件的 Blue e+ 冷水机组。 户外温控系统 Blue e+ 过滤器风扇 成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 1160m³/h,防护等级按标准为 IP 54。 跳转至产品页面 户外温控系统 Blue e+ 过滤器风扇 采用 EC 技术 Blue e+ 过滤器风扇采用了 EC 技术的高能效设计,不仅自带物联网功能, 还具有许多其他优点:更好的节能、监控和可持续性效果以及更高的气流量(175 - 1,160 m³/h)。 跳转至产品页面 户外温控系统 防喷水罩 用于提高防护等级 尤其在食品行业应用领域中需要使用防喷水罩防止潮气的侵入。与标准过滤器结合使用可实现防护等级 IP 56。 跳转至产品页面 户外温控系统 Blue e+ 室外壁挂式冷却设备 1.5-5.0 kW 高能效 Blue e+ 室外壁挂式冷却设备,制冷量范围为 1500 W 至 5000 W。防护等级高达 IP56 / UL 12/3R/4,适用温度范围为 -30°C 至 60°C,即使环境条件恶劣,也能提供最佳保护。该冷却设备可以采用三种方式(外挂、半嵌入和全嵌入)进行安装,例如安装在 Toptec 项目解决方案中。 跳转至产品页面 户外温控系统 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e,UL Type 3R/4 0.5-2.5kW 500 W 至 2,500 W 高能效 Blue e 壁挂式冷却装置,内置舒适性 e 控制器和电子式冷凝液蒸发器(1000 W 以上),防护等级 UL Type 3R/4,12。 跳转至产品页面 户外温控系统 控制机柜加热装置 无风扇 用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制机柜中形成冷凝水。这也能避免因腐蚀或者电气短路导致间接损失。无风扇的规格。持续加热功率10 - 150 W。 跳转至产品页面 户外温控系统 控制机柜加热装置 带风扇 用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制机柜中形成冷凝水。这也能避免因腐蚀或者电气短路导致间接损失。带风扇的规格。持续加热功率235 - 800 W。 跳转至产品页面 户外温控系统 直接空气冷却系统 (DAC) 用于多功能箱体 顶装式直接空气冷却器,适用于安装在多功能箱体 (MFG) 中。该产品非常适合在多功能箱体中温差 (Delta T) 较低时极为高效地补偿高功率损耗。通过使用高效的折叠式过滤垫,环境空气被过滤并送入多功能箱体,箱内的暖空气可以通过止回阀排出。直接空气冷却器 (DAC) 完全集成到多功能箱体的顶板中,从而防止故意破坏。 跳转至产品页面