尤其在食品行业应用领域中需要使用防喷水罩防止潮气的侵入。与标准过滤器结合使用可实现防护等级 IP 56。
- 型号:
- SK 3240080
- 产品描述
- 因过滤器风扇和排风过滤器外部装有适用于食品业的硅酮密封件,所以清洗简便。
- 材料
- 不锈钢 AISI304 - 1.4301 (V2A)
硅酮 - 与型号相匹配
- 3240....
- 3241....
- 尺寸
- 宽度: 282 mm
高度: 390 mm
深度: 85 mm - 防护等级 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 56,当安装在过滤器风扇/带过滤垫的输出过滤器上时
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.5 kg
- 毛重
- 2.887 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177651920
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- SK 防雨罩 用于3240
- 资料
- 信息表