用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制机柜中形成冷凝水。这也能避免因腐蚀或者电气短路导致间接损失。带风扇的规格。持续加热功率235 - 800 W。
- 型号:
- SK 3105220
- 产品描述
- 用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制机柜中形成冷凝水。这也能避免因腐蚀或者电气短路导致间接损失。
- 材料
- 铝,阳极氧化处理
- 供货范围
- 带风扇的 PTC 加热器
安装固定件 - 持续加热功率
- 带风扇时的持续加热功率
- 集成的风扇
- 是
- 说明
- 要在控制机柜内精确地进行温度调节,建议使用恒温器
- 为避免组件上结露,建议使用恒湿器进行加热调节
- 在大型机柜中,最好通过安装多台小功率加热装置以实现均匀的热分布。
- 关于订货编号的说明
- 特殊电压请洽询。保留技术更改权。
- 10 °C 时的持续加热输出功率
- 400 W
- 额定工作电压
- 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 尺寸
- 宽度: 142 mm
高度: 170 mm
深度: 101 mm - 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 6 A
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 防护等级
- II(防护绝缘隔离)
- 工作温度范围
- -33 °C...65 °C
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.019 kg
- 毛重
- 1.031 kg
- 税率号
- 85162999
- EAN
- 4028177599901
- ETIM 9
- EC000737
- ETIM 8
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710