- 型号:
- SK 3239710
- 型式
- 壁装式
- 产品描述
- 采用斜流式风机技术的过滤器风扇压力更稳定,并能提供更恒定的气流。斜流式出风技术可实现控制机柜的均匀散热。
- 您的获益
- 在交付条件下选用折叠式过滤器,可实现最高的空气性能
- 由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
- 通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
- 斜流风扇技术可提高压力稳定性,确保机柜通风更均匀、更稳定
- 无需工具安装
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 1 个盖板(正面)
- 风扇
- 轴向,罩极电机
- 自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫
- 在 50 Hz 条件下: 100 m³/h
在 60 Hz 条件下: 115 m³/h
- 自由送风时的气流量(带折叠式过滤垫)
- 在 50 Hz 条件下: 110 m³/h
在 60 Hz 条件下: 125 m³/h
- 使用相应输出过滤器(包括无纺纤维过滤垫)时的气流量
- 在 50 Hz 条件下: 75 m³/h
在 60 Hz 条件下: 86 m³/h
- 使用相应输出过滤器(包括折叠式过滤垫)时的气流量
- 在 50 Hz 条件下: 92 m³/h
在 60 Hz 条件下: 104 m³/h
- 额定工作电压
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 15.4 W
在 60 Hz 条件下: 15.8 W
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.2 A
在 60 Hz 条件下: 0.21 A
- 尺寸
- 宽度: 204 mm
高度: 204 mm
深度: 105 mm
- 安装深度
- 84 mm
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 177 mm
开口高度: 177 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 54,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- IP 55,带折叠式过滤垫和吸附垫
- IP 56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 防护等级 NEMA
- UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- UL Type 3、3R、4、4X、带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 2 A
- 说明
- 针对 3237.XXX 过滤器风扇,通过设备上的 2 条单芯导线(长度约 300 mm)连接电子接口,其他过滤器风扇则采用弹簧端子
- 工作温度范围
- -15 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -30 °C...70 °C
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 51 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 54 dB(A)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.04 kg
- 毛重
- 1.243 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177998193
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
-
SK Blue e+ 过滤器风扇,110/125 m³/h,115 V,1~,50 Hz/60 Hz,宽 x 高 x 深:204 x 204 x 105 mm,RAL 7035