输出过滤器 EMC

型号: SK 3243060

为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。

型号:
SK 3243060
型式
EMC
产品描述
为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。
材料
ABS
颜色
RAL 7035
供货范围
输出过滤器
EMC 过滤垫
安装开口截面
开孔宽度: 292 mm
开口高度: 292 mm
与型号相匹配
SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx
尺寸
宽度: 323 mm
高度: 323 mm
深度: 25 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP54,包括 EMC 过滤垫
IP 56 带 EMC 滤垫和防水防护罩
包装单元
1 件
净重
0.775 kg
毛重
0.83 kg
税率号
39269097
EAN
4028177652071
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK 电磁兼容 出风过滤器 用于 3243
认证
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
资料
说明书