无纺纤维过滤垫

型号: SK 3173105

顶装式风扇、过滤器风扇或热电冷却器的备用过滤垫,用于有效保护控制柜组件免受污垢、灰尘和水的影响。

型号:
SK 3173105
型式
用于过滤器风扇
产品描述
材料为多层结构的无纺纤维,耐温性达 100 °C,阻燃性为 F1 级,符合 DIN 53 438 要求。含尘空气一侧:开放型结构。纯净空气一侧:封闭型结构。能够可靠滤除粒径 10 µm 以上的几乎所有灰尘颗粒。
材料
化学纤维
说明
不适合用于 EMC 过滤风扇。
与型号相匹配
3243....
3244....
3245....
尺寸
宽度: 289 mm
高度: 289 mm
深度: 17 mm
过滤等级
根据 DIN EN 779: G3
根据 DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
包装单元
50 件
净重
1.2 kg
毛重
1.72 kg
税率号
56039390
EAN
4028177695573
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
备用过滤棉3173 50片/包
认证
CSA
UR + C-UR (recognized)
数据页
技术系统目录