顶装式风扇、过滤器风扇或热电冷却器的备用过滤垫,用于有效保护控制柜组件免受污垢、灰尘和水的影响。
- 型号:
- SK 3239066
- 型式
- 用于电磁兼容过滤器风扇
- 产品描述
- 材料为多层结构的无纺纤维,耐温性达 100 °C,阻燃性为 F1 级,符合 DIN 53 438 要求。含尘空气一侧:开放型结构。纯净空气一侧:封闭型结构。能够可靠滤除粒径 10 µm 以上的几乎所有灰尘颗粒。
- 材料
- 涂覆铜镍铬的化学纤维
- 说明
- 仅与原装威图过滤垫组合使用时才可确保达到设备的功率参数、防护等级和许可数值。
- 与型号相匹配
- 3239.6..
- 尺寸
- 宽度: 178 mm
高度: 178 mm
深度: 17 mm - 过滤等级
- 根据 DIN EN 779: G3
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.05 kg
- 毛重
- 0.054 kg
- 税率号
- 56039390
- EAN
- 4028177666238
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK 电磁兼容涂层过滤垫 用于3239.6xx