封盖 用于过滤器风扇/输出过滤器

型号: SK 3238020

如要封住现有的用于提高防护等级的过滤器风扇/输出过滤器安装开口,在过滤器风扇/输出过滤器上可用封板取代过滤垫,无需进行钢板的机械加工或焊接。

型号:
SK 3238020
产品描述
如要封住现有的用于提高防护等级的过滤器风扇/排出过滤器安装开口,在过滤器风扇/排出过滤器上可用封板取代过滤垫,无需进行钢板的机械加工或焊接。
材料
封闭式 PE
颜色
无烟煤
说明
不适合用于 EMC 过滤风扇。
与型号相匹配
3238....
尺寸
宽度: 114 mm
高度: 114 mm
深度: 8 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
防护等级 IP 54
包装单元
2 件
净重
0.008 kg
毛重
0.01 kg
税率号
39211900
EAN
4028177651630
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
产品描述
SK 密封板 用于风扇过滤器3238
认证
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
数据页
技术系统目录