用于对流通风,可以用 4 颗螺钉轻松地固定。
- 型号:
- SK 2543235
- 产品描述
- 用于对流通风,可以用 4 颗螺钉轻松地补装。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 330 mm
高度: 110 mm
深度: 8 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.568 kg
- 毛重
- 1.842 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 6.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177165274
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 产品描述
- SK2543 平板 330MMX110