过滤垫 用于离心风扇

型号: SK 3177000

在粉尘增多的情况下,建议使用过滤垫。这样可使设备更易清理。根据污染程度的不同,必须定期更换过滤器。

型号:
SK 3177000
产品描述
材料为多层结构的无纺纤维,耐温性达 100 °C,阻燃性为 F1 级,符合 DIN 53 438 要求。含尘空气一侧:开放型结构。纯净空气一侧:封闭型结构。能够可靠滤除粒径 10 µm 以上的几乎所有灰尘颗粒。
材料
化学纤维
与型号相匹配
3144.000
3145.000
3176.000
尺寸
宽度: 425 mm
高度: 85 mm
深度: 8 mm
包装单元
5 件
净重
0.02 kg
毛重
0.025 kg
税率号
56039390
EAN
4028177038219
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK3177 金属过滤器 用于 2U 风扇/