过滤垫 适用于冷却设备、空调门/型材门、空气-空气热交换器和冷水机组

型号: SK 3285950

在粉尘增多的情况下,建议使用过滤垫。这样可使设备更易清理。根据污染程度的不同,必须定期更换过滤器。

型号:
SK 3285950
产品描述
冷却装置维护率低,供货时不带过滤垫。在恶劣条件下,可使用过滤垫。
您的获益
-40 °C…+80 °C 耐温性
材料
开孔聚氨酯泡沫塑料
与型号相匹配
3184.8x0 / 3484.8x0
尺寸
宽度: 323 mm
高度: 379 mm
深度: 10 mm
包装单元
3 件
净重
0.105 kg
毛重
0.12 kg
税率号
56039390
EAN
4028177965539
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK 过滤垫,用于冷却设备 3184.8x0 / 3484.8x0,宽x高x深:323 x 379 x 10 mm
数据页
技术系统目录