在粉尘增多的情况下,建议使用过滤垫。这样可使设备更易清理。根据污染程度的不同,必须定期更换过滤器。
- 型号:
- SK 3286100
- 产品描述
- 冷却装置维护率低,供货时不带过滤垫。在恶劣条件下,可使用过滤垫。
- 您的获益
- -40 °C…+80 °C 耐温性
- 材料
- 开孔聚氨酯泡沫塑料
- 尺寸
- 宽度: 539 mm
高度: 332 mm
深度: 10 mm - 适用于
- 箱体类型: 空调
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.09 kg
- 毛重
- 0.171 kg
- 税率号
- 56039390
- EAN
- 4028177040526
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK Filter mat, for wall-mounted cooling units SK 3296/3272, WHD: 539x332x10 mm