特别是在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。
- 型号:
- SK 3286560
- 产品描述
- 特别是冷却装置在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。
- 材料
- 铝
- 与型号相匹配
- 3336.400
- 3336.405
- 3336.410
- 3336.415
- 尺寸
- 宽度: 700 mm
高度: 724 mm
深度: 20 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 5.36 kg
- 毛重
- 5.56 kg
- 税率号
- 84219990
- EAN
- 4028177943858
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK metal filter for chillers, WHD: 700 x 724 x 20 mm
- 资料
- 信息表