特别是在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。
- 型号:
- SK 3286640
- 产品描述
- 特别是冷却装置在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。
- 材料
- 铝
- 与型号相匹配
- 3335.860
- 3335.870
- 3335.890
- 尺寸
- 宽度: 1,015 mm
高度: 697 mm
深度: 20 mm - 关于订货编号的说明
- 尺寸已变化。因此务必关注 TopTherm 冷水机组的生产日期。该金属过滤器自冷水机组生产日期 2019/05/23 起有效。
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.499 kg
- 毛重
- 3.8 kg
- 税率号
- 84219990
- EAN
- 4028177962941
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 资料
- 信息表