为了提高顶装风扇 SK 3148.007 的防护等级,必须要使用过滤垫。
- 型号:
- SK 3175000
- 产品描述
- 为了提高顶部排气装置 SK 3148.007 的防护等级,必须使用过滤垫。
- 材料
- 钢板
- 供货范围
- 过滤器支架,包括过滤垫
- 尺寸
- 宽度: 340 mm
高度: 244 mm
深度: 15 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 44
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 0.68 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK3175 过滤器