折叠式过滤器 用于过滤风扇和顶装式风扇、冷却设备和冷水机

型号: SK 3172120

与传统的无纺布过滤器相比,高质量的折叠式过滤器技术能够显著提高流量,从而提高设备的性能并降低能耗。此外,过滤性能的提升可减少机柜或设备中的灰尘,使用寿命的提高可显著降低维修成本。

型号:
SK 3172120
型式
用于过滤器风扇/输出过滤器
材料
PET
颜色
白色
说明
仅与原装威图过滤垫组合使用时才可确保达到设备的功率参数、防护等级和许可数值。
与型号相匹配
3240.xxx
3241.xxx
尺寸
宽度: 212.5 mm
高度: 212.5 mm
深度: 21 mm
过滤等级
根据 DIN EN 779: G4
根据 DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 54,当安装在过滤器和顶装风扇/输出过滤器上时
关于订货编号的说明
不适合用于 EMC 过滤风扇。
包装单元
5 件
净重
0.335 kg
毛重
0.34 kg
税率号
56039390
EAN
4028177969148
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK 折叠式过滤器垫,IP54,用于过滤器风扇/输出过滤器 3240./3241.xxx,宽x高x深:212.5x212.5x21 mm
认证
CSA
UR + C-UR (recognized)
数据页
Data sheets