与传统的无纺布过滤器相比,高质量的折叠式过滤器技术能够显著提高流量,从而提高设备的性能并降低能耗。此外,过滤性能的提升可减少机柜或设备中的灰尘,使用寿命的提高可显著降低维修成本。
- 型号:
- SK 3238025
- 型式
- 用于过滤器风扇/输出过滤器
- 材料
- 折叠式过滤垫:聚酯底座,熔喷聚碳酸酯
吸附垫:100% 聚酯 - 颜色
- 白色
- 说明
- 不适合用于 EMC 过滤风扇。
- 与型号相匹配
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- 尺寸
- 宽度: 114 mm
高度: 114 mm
深度: 14 mm - 吸附垫尺寸
- 宽度: 120 mm
高度: 120 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55,当安装在过滤器风扇/输出过滤器上时
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.1 kg
- 毛重
- 0.113 kg
- 税率号
- 56039390
- EAN
- 4028177969117
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK 折叠式过滤器,IP55,用于过滤风扇/出口过滤器 3238.7xx/3238.3xx,宽x高x深:114x114x14 mm