与传统的无纺布过滤器相比,高质量的折叠式过滤器技术能够显著提高流量,从而提高设备的性能并降低能耗。此外,过滤性能的提升可减少机柜或设备中的灰尘,使用寿命的提高可显著降低维修成本。
- 型号:
- SK 3285700
- 型式
- 用于冷却装置
- 产品描述
- 用于在顶装空调 Blue e+ 和 VX25 Blue e+ 空调集成方案中达到防护等级 IP 54。
- 材料
- 无纺布
- 说明
- 不得在没有折纸漏斗的条件下运行
- 与型号相匹配
- 3185.030
- 3185.730
- 尺寸
- 宽度: 652 mm
高度: 158 mm
深度: 15 mm - 过滤等级
- 根据 DIN EN 779: G4
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 54,当安装在冷却装置中时
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.45 kg
- 毛重
- 0.5 kg
- 税率号
- 84219990
- EAN
- 4028177938939
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK 折叠式过滤器垫,IP54,用于顶装式冷却设备 3185.730,宽x高x深:652x158x15 mm
- 资料
- 说明书