为确保在搭配 Blue e+ 过滤风扇的折叠式过滤器使用时达到防护等级 IP55(3245.xxx 除外)。
- 型号:
- SK 3238035
- 型式
- 用于折叠过滤垫
- 材料
- 吸附垫:100% 聚酯
- 颜色
- 白色
- 说明
- 仅与原装威图过滤垫组合使用时才可确保达到设备的功率参数、防护等级和许可数值。
- 与型号相匹配
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- 吸附垫尺寸
- 宽度: 120 mm
高度: 120 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 与折叠式过滤器搭配,防护等级为 IP 55
- 关于订货编号的说明
- 不适合用于 EMC 过滤风扇。
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.015 kg
- 毛重
- 0.019 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177043046
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK 吸附垫,IP55,用于过滤风扇 3238.7xx/3238.3xx,宽x高x深:120x120x2.9 mm