风道系统 用于顶装式空调和顶装式空气/水热交换器

型号: SK 3286970

使用风道系统可将冷空气有针对性地引到机柜的任何区域。这样通过本身通风的安装部件能够有效地防止空气短路的危险。扁平管可以缩短到所需长度。

型号:
SK 3286970
产品描述
使用风道系统可将冷空气有针对性地引到机柜的任何区域。这样通过本身通风的安装部件能够有效地防止空气短路的危险。扁平风道的尺寸为宽 (B) x 高 (H) x 深 (T) 229 x 1500 x 29 mm ,可以裁短到所要的长度。
材料
不易燃烧的塑料,符合 DIN 4102/B1
颜色
RAL 7035
供货范围
扁平风道 
补偿软管(长度约为 1 m)
说明
冷空气不要直接对准主动式元件。
使用风道系统时可以根据应用情况降低冷却装置的功率。
对于设备 3359..../3382....,需要额外的风道适配器 3286.840。
与型号相匹配
3386....
3387....
包装单元
1 件
净重
2.9 kg
毛重
3 kg
税率号
39269097
EAN
4028177325456
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
产品描述
SK AIR DUCT 系统 用于顶装式空调
资料
信息表
数据页
技术系统目录