有针对性的冷空气导流,以避免出现热点。特别适用于控制机柜内电气组件充填密度大的情况。
- 型号:
- SK 3213330
- 产品描述
- 用于安装在壁挂式冷却装置上。用于有针对性地将冷空气向下导流。特别适用于机柜下部电气部件密度高的情况。
- 您的获益
- 将冷空气向下导流
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 适用于
- 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e
- 与型号相匹配
- 3332.xxx
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2 kg
- 毛重
- 2.334 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177380745
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 产品描述
- SK 导风罩,用于 SK 3332, 安装深度:115 mm
- 资料
- 信息表