有针对性的冷空气导流,以避免出现热点。特别适用于控制机柜内电气组件充填密度大的情况。
- 型号:
- SK 3213340
- 产品描述
- 用于安装在壁挂式冷却装置上。用于有针对性地将冷空气向下导流。特别适用于机柜下部电气部件密度高的情况。
- 您的获益
- 单独调整出气口方向
- 安装简单,无需工具
- 可快速改装(无需钻孔)
- 安装深度小
- 材料
- ABS
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 适用于
- 壁挂式冷却装置Blue e+
- 关于订货编号的说明
- 不适用于 Blue e+ 户外壁挂式冷却设备
- 与型号相匹配
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.83x / 3485.83x
- 3185.530 / 3485.530
- 尺寸
- 宽度: 280 mm
高度: 280 mm
深度: 30 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.46 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177976290
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 产品描述
- SK 导风罩,用于 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.530/3485.530
- 资料
- 说明书