有针对性的冷空气导流,以避免出现热点。特别适用于控制机柜内电气组件充填密度大的情况。
- 型号:
- SK 3213360
- 产品描述
- 用于安装在壁挂式冷却装置上。用于有针对性地将冷空气向下导流。特别适用于机柜下部电气部件密度高的情况。
- 您的获益
- 单独调整出气口方向
- 安装简单,无需工具
- 可快速改装(无需钻孔)
- 安装深度小
- 材料
- ABS
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 适用于
- 壁挂式冷却装置Blue e+
- 关于订货编号的说明
- 不适用于 Blue e+ 户外壁挂式冷却设备
- 与型号相匹配
- 3184.xx0 / 3484.xx0
- 3186.93x / 3486.93x
- 3186.630 / 3486.630
- 3187.93x / 3487.93x
- 3187.630 / 3487.630
- 尺寸
- 宽度: 330 mm
高度: 330 mm
深度: 30 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 0.64 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177976276
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 产品描述
- SK 导风罩,用于 SK 3184.xx0/3484.xx0, 3186.93x/3486.93x, 3186.630/3486.630, 3187.93x/3487.93x, 3187.630/3487.630
- 资料
- 说明书